Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha is a swivel castor with central, total lock featuring a plate with central locking fitting for secure installation. The housing is constructed from stainless steel, heavy grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polyamide body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, mounted on a precision ball bearing, sealed system for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 160 mm with an overall height of 200 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 250 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 500 kg, making it suitable for demanding industrial applications requiring reliable mobility and secure locking functionality.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380545
Номер на материал S4
990064659
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con central, Freno total
Обща ширина
99 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,88 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa amb tancament central
Диаметър на отвора на плаката
13 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
77,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Дължина на плаката
176 mm
Ширина на плаката
112 mm
Корпус
Цвят
Inoxidable
Форма Вилица
Ample
Материал
Inoxidable, pesat
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
287 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
143,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
46 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Oc
Estirada de nou
Лагер
Rodament de boles de precisió, Segellat
Цвят на Колело
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable