Swivel castor with central, total lock 160 mm
Alpha
Número de producte:
8476UFC160P67
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Alpha is a swivel castor with central, total lock featuring a plate with central locking fitting for secure installation. Th...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Alpha is a swivel castor with central, total lock featuring a plate with central locking fitting for secure installation. The housing is constructed from stainless steel, heavy grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polyamide body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, mounted on a precision ball bearing, sealed system for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 160 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 200 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 300 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 600 kg, making this castor suitable for demanding industrial applications requiring reliable mobility and secure locking functionality.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable