Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Stylea swivel castor features a stem with grip ring and collar fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem-based swivelling bearing mechanism that enables smooth directional changes. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an electric-conductive thermoplastic rubber tread that provides excellent grip and static discharge capabilities. The wheel operates on a plain bearing system with integrated spacer tube for enhanced durability and reduced maintenance requirements. The wheel diameter measures 75 mm, whilst the overall height of the complete castor assembly is 81 mm. The castor is rated for dynamic loads up to 50 kg when operating at speeds of 3 km/h, making it suitable for medium-duty mobile equipment and trolley applications requiring electrostatic discharge protection.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5920XGI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582344837
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
53 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Alçada total
81 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,18 kg
Nom del producte
Stylea
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Housing
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
20 mm
Sterferencia de giro
124 mm
Scio de giro
62 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques