Swivel castor 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582357721
Número de producte:
2970YGO075P50
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Carcassa sòlida
The Agila twin is a swivel castor designed for industrial applications requiring electrical conductivity and reliable mobility. ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Agila twin is a swivel castor designed for industrial applications requiring electrical conductivity and reliable mobility. The castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional changes and enhanced durability under operational loads. The wheel assembly comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electrical conductivity throughout the contact surface. The wheel operates on a plain bearing system and measures 75 mm in diameter. The complete castor assembly has an overall height of 102 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment applications.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra