Agila twin
Agila twin
EAN:
4031582357738
Número de producte:
2977YGO075P50
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Suport assegurat
The Agila twin is a swivel castor with total lock featuring a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The ho...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Agila twin is a swivel castor with total lock featuring a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism, ensuring smooth rotational movement and enhanced durability. The wheel comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with an electric-conductive thermoplastic rubber tread for superior grip and static discharge capabilities. The wheel operates on a plain bearing system and measures 75 mm in diameter. The castor has an overall height of 102 mm, providing optimal clearance for various applications. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring mobility and secure locking functionality.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra