Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Agila swivel castor features a synthetic expander fitting with round configuration, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement. The wheel comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with an electric-conductive thermoplastic rubber tread and plain bearing system. The wheel diameter measures 75 mm, contributing to an overall castor height of 103 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 75 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 150 kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring electrical conductivity.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
2470YGO075R07-Ø24-27
EAN
4031582342758
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,33 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Намек
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Тип на фитинга
Expansió sintètica, ronda
Удължаващи фитинги (максимален)
27 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
24 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Placa d'acer, mitjà
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
123 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
61,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilè, conductor elèctric
Материал на реазбата
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Лагер
Coixinet llis
Комплект дръжки
Намек
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat disposa d'un sistema d'acoblament amb diàmetre ajustable que s'adapta a tubs de 31 mm a 35 mm de diàmetre, proporcionant una fixació segura i versàtil per a diferents aplicacions industrials i comercials.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,13 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. El sistema expansor incorpora un ajust de diàmetre variable que permet una adaptació precisa a tubs amb diàmetres compresos entre 24 mm i 27 mm, proporcionant una fixació segura i estable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat controlada.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat està dissenyat amb un sistema d'ajust que s'adapta a diàmetres de muntatge compresos entre 27 mm i 30 mm, proporcionant una compatibilitat òptima amb diferents tipus de tubs i estructures de suport existents al mercat industrial.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Els accessoris per a rodes són components especialitzats dissenyats per millorar la funcionalitat i adaptabilitat dels sistemes de rodament industrial. Aquest accessori incorpora un sistema expansor amb ajust de diàmetre variable que permet una connexió segura i precisa en aplicacions amb diàmetres compresos entre 21,5 mm i 24 mm, oferint així una versatilitat excepcional per adaptar-se a diferents especificacions tècniques. Amb un pes optimitzat de 0,12 kg, garanteix un equilibri ideal entre robustesa i lleugeresa per a aplicacions industrials exigents.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 75 mm
Swivel castor with total lock 75 mm
Agila
2477YGO075R07-Ø24-27

The Agila is a swivel castor with total lock featuring a synthetic expander round fitting that requires specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with an electric-conductive thermoplastic rubber tread and plain bearing system. The wheel diameter measures 75 mm, contributing to an overall height of 103 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 75 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 150 kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring anti-static properties.

75 mm
103 mm
Light Duty | < 150 kg
75 mm
103 mm
Light Duty | < 150 kg