Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila swivel castor features a synthetic expander with square fitting design, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races for smooth rotational movement. The wheel assembly comprises a polypropylene body fitted with a thermoplastic rubber tread for enhanced grip and floor protection, supported by a plain bearing system for reliable operation. The wheel diameter measures 75 mm, contributing to an overall castor height of 103 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 75 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 150 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile applications requiring manoeuvrability and dependable performance across various industrial and commercial environments.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
2470PJO075R47-32-35
EAN
4031582324839
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,37 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Намек
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Тип на фитинга
Expansió sintètica, plaça
Удължаващи фитинги (максимален)
35 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
32 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Placa d'acer, mitjà
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
123 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
61,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilè
Материал на реазбата
El cautxú termoplàstic
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Лагер
Coixinet llis
Комплект дръжки
Намек
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,17 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat està dissenyat amb un sistema d'acoblament ajustable que s'adapta a diàmetres compresos entre 32 mm i 35 mm, proporcionant una compatibilitat òptima amb diferents mides de tubs o eixos estàndard del mercat industrial.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes optimitzat de 0,18 kg que garanteix un rendiment eficient sense afegir càrrega excessiva al sistema. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament versàtil amb diàmetre ajustable que s'adapta a rangs de 36 mm a 40 mm, proporcionant compatibilitat amb diverses configuracions de muntatge i assegurant una instal·lació precisa i segura.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg, dissenyats per optimitzar el rendiment del sistema de mobilitat. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament ajustable amb diàmetre variable que s'adapta a rangs de 24 mm a 27 mm, garantint una compatibilitat versàtil amb diferents configuracions de muntatge i proporcionant una fixació segura i precisa.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat disposa d'un sistema d'acoblament amb diàmetre ajustable que s'adapta a tubs de 27 mm a 30 mm de diàmetre, proporcionant una fixació segura i versàtil per a diferents aplicacions industrials i de mobilitat.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 75 mm
Swivel castor with total lock 75 mm
Agila
2477PJO075R47-32-35

The Agila is a swivel castor with total lock designed for versatile mobility applications. The fitting features a synthetic expander with square configuration, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for consistent rotation. The wheel diameter measures 75mm. The overall height dimension is 103mm. Load specifications include a dynamic capacity of 60kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 120kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring secure positioning and manoeuvrability.

75 mm
103 mm
Light Duty | < 150 kg
75 mm
103 mm
Light Duty | < 150 kg