Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila swivel castor features a synthetic expander fitting with round configuration, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth rotational movement. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, mounted on a plain bearing system. The wheel diameter measures 75 mm, providing optimal balance between manoeuvrability and load distribution. The castor has an overall height of 103 mm, making it suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 75 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 150 kg, demonstrating robust performance characteristics for medium-duty applications requiring reliable mobility and load-bearing capabilities.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
2470PJO075R07-Ø31-35
EAN
4031582324792
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Намек
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Тип на фитинга
Expansió sintètica, ronda
Удължаващи фитинги (максимален)
35 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
31 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Placa d'acer, mitjà
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
123 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
61,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilè
Материал на реазбата
El cautxú termoplàstic
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Лагер
Coixinet llis
Комплект дръжки
Намек
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat disposa d'un sistema d'acoblament amb diàmetre ajustable que s'adapta a tubs de 31 mm a 35 mm de diàmetre, proporcionant una fixació segura i versàtil per a diferents aplicacions industrials i comercials.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,13 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. El sistema expansor incorpora un ajust de diàmetre variable que permet una adaptació precisa a tubs amb diàmetres compresos entre 24 mm i 27 mm, proporcionant una fixació segura i estable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat controlada.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat està dissenyat amb un sistema d'ajust que s'adapta a diàmetres de muntatge compresos entre 27 mm i 30 mm, proporcionant una compatibilitat òptima amb diferents tipus de tubs i estructures de suport existents al mercat industrial.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Els accessoris per a rodes són components especialitzats dissenyats per millorar la funcionalitat i adaptabilitat dels sistemes de rodament industrial. Aquest accessori incorpora un sistema expansor amb ajust de diàmetre variable que permet una connexió segura i precisa en aplicacions amb diàmetres compresos entre 21,5 mm i 24 mm, oferint així una versatilitat excepcional per adaptar-se a diferents especificacions tècniques. Amb un pes optimitzat de 0,12 kg, garanteix un equilibri ideal entre robustesa i lleugeresa per a aplicacions industrials exigents.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 75 mm
Swivel castor with total lock 75 mm
Agila
2477PJO075R07-Ø31-35

The Agila is a swivel castor with total lock designed for versatile mobility applications. The fitting features a synthetic expander with round configuration, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for consistent rotation. The wheel diameter measures 75mm. The castor has an overall height of 103mm. Load specifications include a dynamic capacity of 60kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 120kg, making it suitable for medium-duty applications requiring secure positioning and manoeuvrability.

75 mm
103 mm
Light Duty | < 150 kg
75 mm
103 mm
Light Duty | < 150 kg