Swivel castor 50 mm
Lumina
Order number:
990079237
EAN:
4031582335798
Número de producte:
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Superfície pintada
The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system, providing secure attachment for various applications. The...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system, providing secure attachment for various applications. The housing is constructed from zinc-die-casting and aluminium materials with a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes. The wheel incorporates a 50mm diameter polypropylene body with electric conductive properties, whilst the tread material is identical with the wheel body for consistent performance, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. The castor has an overall height of 56mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where mobility and durability are essential requirements.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable