Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from zinc-die-casting and aluminium materials with a stem, swiveling bearing mechanism that ensures smooth directional movement. The 50mm diameter wheel incorporates a polypropylene, electric conductive body paired with thermoplastic rubber, electric-conductive tread material, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. With an overall height of 56mm, this castor delivers a dynamic load capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg. The electric-conductive properties make it ideal for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where static discharge control is essential.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
EAN
4031582335804
Número de material S4
990079236
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
56 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,12 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Housing
Forquilla Forma
Casa Suport Roda bessona, tancada
Material
Zinc-die-casting / alumini
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Sterferencia de giro
108 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
54 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
10 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
10 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable