Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, mounted on precision ball bearing for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 200 mm with an overall height of 240 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 1000 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and heavy-duty performance are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
4680UAP200P63
EAN
4031582396362
Número de material S4
990838442
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-30 °C
Pes total
3,31 kg
Nom del producte
Zeta
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Корпус
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
310 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
155 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø200

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,75 kg, ofereix una construcció robusta que garanteix durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La seva configuració tècnica permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i fiabilitat operativa en entorns industrials i comercials.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with directional lock 200 mm
Swivel castor with directional lock 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

The Zeta swivel castor with directional lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 200mm in diameter. The castor has an overall height of 240mm, making it suitable for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 500kg at 4km/h and 400kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 1000kg. This robust castor is designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and directional control are essential.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Variants
Swivel castor with total lock 200 mm
Swivel castor with total lock 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 200mm in diameter. The castor has an overall height of 240mm, making it suitable for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 500kg at 4km/h and 400kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 1000kg. This robust castor is designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and secure locking functionality are essential requirements.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Variants
Fixed castor 200 mm
Fixed castor 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and is constructed with a steel sheet, very heavy housing for maximum durability. The wheel incorporates a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for smooth operation, measuring 200 mm in diameter. The castor has an overall height of 240 mm and offers exceptional load capacity with dynamic ratings of 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h, whilst providing a static load capacity of 1000 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable performance and high load-bearing capacity are essential requirements.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Variants
Swivel castor with spring loaded directional lock 200 mm
Swivel castor with spring loaded directional lock 200 mm
Zeta reverse
468SUAP200P63

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 200mm in diameter. The castor has an overall height of 240mm making it suitable for medium to heavy-duty applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 500kg at 4km/h and 400kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 1000kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Variants
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 200 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, mounted on precision ball bearing for optimal performance, with a diameter of 200 mm. The castor has an overall height of 240 mm, providing suitable clearance for various applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1000 kg. This heavy-duty castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg