Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha swivel castor has a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It features a two ball races swivel bearing that allows the wheel to rotate 360 degrees. The wheel body is made of polyamide with a non-marking, vulcanized elastic tire tread. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 200 mm. The overall height of the castor is 240 mm. It has a load capacity of 350 kg at 4 km/h and a static load capacity of 700 kg. The rectangular base plate and robust steel housing ensure durability, while the swivel bearing and polyamide wheel with elastic tread provide smooth rolling and maneuverability. With its high load capacities, this heavy-duty castor is suitable for industrial applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
3470UFJ200P63
EAN
4031582378047
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,76 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Acer, pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
64 Shore A
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Oc
Estirada de nou
Лагер
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 200 mm
Swivel castor with total lock 200 mm
Alpha
3477UFJ200P63

The Alpha swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It has two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polyamide with a non-marking, vulcanized elastic tire tread. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 200 mm. The overall height of the castor is 240 mm. At 4 km/h, the Alpha castor has a load capacity of 400 kg. Under static load conditions, it can support up to 800 kg.

240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Variants
Fixed castor 200 mm
Fixed castor 200 mm
Alpha
3478UFJ200P63

The Alpha is a heavy duty castor with a rectangular plate fitting and a housing made of steel sheet. It has a polyamide wheel body with a non-marking, vulcanized elastic tire tread. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 200 mm. The overall height of the castor is 240 mm. It has a load capacity of 400 kg at 4 km/h and a static load capacity of 800 kg. The fixed castor provides heavy duty performance with its robust steel housing and high load ratings. The elastic tread rolls smoothly and resists marking floors. With its rectangular base plate, the Alpha castor can be easily mounted to provide swiveling mobility for heavy equipment and machinery.

240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg