Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting to equipment frames. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates a two ball races swivel bearing system for smooth directional changes under load. The 160 mm diameter wheel combines a polyamide body with an identical polyamide tread material, mounted on precision roller bearings for reliable operation. With an overall height of 200 mm, this castor delivers exceptional load handling capabilities including a dynamic load capacity of 350 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 700 kg. This robust castor is engineered for demanding applications across automotive OEM, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
3470UOJ160P63
EAN
4031582304626
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1,95 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample
Материал
Acer, pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
270 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
135 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Identitari amb el cos de Roda
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Oc
Estirada de nou
Лагер
Roamiento de rodillos
Цвят на Колело
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
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
Swivel castor with total lock 160 mm
Swivel castor with total lock 160 mm
Alpha
3477UOJ160P63

The Alpha swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polyamide body with tread material identical to the wheel body, providing consistent performance characteristics, whilst the 160mm diameter wheel operates on a roller bearing system for enhanced durability and reduced rolling resistance. The castor has an overall height of 200mm, making it suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 350kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 700kg, making it ideal for automotive OEM, catering carts, container construction, electronic systems, fire fighting technology, machine construction, logistics systems, production trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal systems, and work benches.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Fixed castor 160 mm
Fixed castor 160 mm
Alpha
3478UOJ160P63

The Alpha fixed castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material, providing robust structural integrity and durability in demanding industrial environments. The wheel incorporates a polyamide body with tread material identical to the wheel body, ensuring consistent performance characteristics throughout. The wheel is equipped with a roller bearing system for smooth operation and reduced friction, with a diameter of 160 mm for optimal load distribution. The castor has an overall height of 200 mm, making it suitable for various equipment configurations. Load specifications include a dynamic capacity of 350 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 700 kg, delivering reliable performance for heavy-duty applications.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm