Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha stainless is a swivel castor engineered for demanding industrial applications. The unit features a bolt hole fitting for secure mounting to equipment frames. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision two ball race swivel bearing system, ensuring smooth directional changes and enhanced durability in corrosive environments. The wheel assembly comprises a robust polyamide body fitted with an elastic tyre tread that is non-marking and vulcanised for superior floor protection and longevity. The wheel operates on sealed precision ball bearings for reduced friction and maintenance requirements. The wheel diameter measures 125 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 155 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load rating of 300 kg, making it suitable for medium to heavy-duty mobile equipment applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
8470UFX125P30-11
EAN
4031582370126
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,08 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Forat per a cargol
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Inoxidable, pesat
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
64 Shore A
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Oc
Estirada de nou
Лагер
Rodament de boles de precisió, Segellat
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable