Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Integral twin torsion swivel castor has a solid round stem fitting with a heavy steel sheet housing and precision ball bearing swivel bearing. The wheel body is made of polyamide with a polyurethane injected tread. The wheel has a precision ball bearing and is stainless. This castor has a 125mm wheel diameter and an overall height of 150mm. It has a load capacity of 125kg at 3km/h and 125kg at 4km/h. The static load capacity is 250kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
3940UAC125R05-32 RAL7001
EAN
4031582382532
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Обща ширина
62 mm
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
150 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Име на продукта
Integral twin torsion
Стандартен
similar EN12531- Hospital Bed Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Espiga, Roda
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
45 mm
Корпус
Цвят
Verd de plata (RAL7001)
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Acer, pesada
Въртящ се лагер
Rodament de boles de precisió
Интерференция при завъртане
200 mm
Изместване
37,5 mm
Радиус на завъртане
100 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat
Ширина на Резба
12 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió Inoxidable
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Suport fort
Rígidesa torsional extrema que garanteix estabilitat en taules d’operació o aplicacions pesades
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra