Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates a two ball races swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel comprises a polypropylene body with solid rubber black tread material, mounted on a roller bearing for enhanced durability and reduced rolling resistance. With a wheel diameter of 125 mm, the castor has an overall height of 161 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 200 kg. This versatile castor is suitable for automotive OEM, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
3470PVR125P63
EAN
4031582304213
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Товароносимост при 4 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,73 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Acer, pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
235 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
117,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Polipropilè
Материал на реазбата
Goma massissa negres, negres
Ширина на Резба
37 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Estirada de nou
Лагер
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Puretech
PVR125x37-Ø12 HL48

L'aro Puretech és una roda de 125 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 37 mm d'amplada. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 48 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica de 200 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
Light Duty | < 150 kg
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Fixed castor 125 mm
Fixed castor 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

The Alpha fixed castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material, providing robust durability and structural integrity for demanding industrial environments. The wheel incorporates a polypropylene body with solid black rubber tread material, mounted on precision roller bearings to ensure smooth operation and extended service life. With a wheel diameter of 125 mm, the castor achieves an overall height of 161 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for automotive OEM applications, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
161 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
161 mm
Variants
Swivel castor with total lock 125 mm
Swivel castor with total lock 125 mm
Alpha
3477PVR125P63 CL60 OH161

The Alpha swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polypropylene body with solid black rubber tread material, mounted on precision roller bearings for optimal performance and durability. The wheel diameter measures 125 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 161 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 100 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 200 kg, making this castor suitable for demanding industrial applications including automotive OEM, catering systems, container construction, and various transport equipment.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
161 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
161 mm