Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, heavy grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection, whilst the roller bearing system delivers reliable performance and extended service life. With a wheel diameter of 125 mm, the castor has an overall height of 158 mm, making it suitable for medium-duty applications. The dynamic load capacity is rated at 70 kg at speeds up to 4 km/h, whilst the static load capacity reaches 140 kg, providing versatility for both mobile and stationary equipment across automotive OEM, catering systems, container construction, and various industrial applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
3470DIR125R05-28x45
EAN
4031582303445
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Товароносимост при 4 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
158 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,41 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Espiga, Roda
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Acer, pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Acero de huellas
Материал на реазбата
Goma massissa, no senyalització
Ширина на Резба
37 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Estirada de nou
Лагер
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles