Swivel castor 125 mm
Agila
EAN:
4031582361322
Número de producte:
2470PIP125P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
The Agila swivel castor features a bolt hole fitting system that enables mounting with standard screws of any length, providing ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Agila swivel castor features a bolt hole fitting system that enables mounting with standard screws of any length, providing flexible installation options. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision two ball race swivel bearing mechanism for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a polypropylene body fitted with a solid rubber, non-marking tread and precision ball bearing for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 125 mm, contributing to an overall castor height of 160 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility and manoeuvrability.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs