Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha swivel castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polyamide body with tread material identical to the wheel body, providing consistent performance characteristics, whilst a plain bearing system supports the 100 mm diameter wheel for reliable operation. The castor has an overall height of 128 mm, making it suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 200 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 400 kg, making it ideal for automotive OEM, catering carts, container construction, electronic systems, fire fighting technology, machine construction, logistics systems, production trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal systems, and work benches.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
3470UOH100P62
EAN
4031582304534
Номер на материал S4
990001184
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,8 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample
Материал
Acer, pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Identitari amb el cos de Roda
Ширина на Резба
36 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
36 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Oc
Estirada de nou
Лагер
Coixinet llis
Цвят на Колело
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
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
Fixed castor 100 mm
Fixed castor 100 mm
Alpha
3478UOH100P62

The Alpha fixed castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material, providing robust durability and structural integrity for demanding industrial environments. The wheel incorporates a polyamide body with tread material identical to the wheel body, ensuring consistent performance characteristics, whilst utilising a plain bearing system for reliable operation. The wheel diameter measures 100 mm, with an overall height dimension of 128 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 200 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 400 kg, making it suitable for automotive OEM, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.

100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm
100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm
Variants
Swivel castor with total lock 100 mm
Swivel castor with total lock 100 mm
Alpha
3477UOH100P62

The Alpha swivel castor with total lock features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polyamide body with tread material identical to the wheel body, providing consistent performance characteristics, whilst utilising a plain bearing system for rotational movement, with a diameter of 100 mm. The castor has an overall height of 128 mm, making it suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 200 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 400 kg, making it ideal for automotive OEM, catering carts, container construction, electronic systems, fire fighting technology, machine construction, logistics, production trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal systems, and work benches.

100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm
100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm