Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Alpha és una solució personalizada equipada amb una placa amb tancament central que ofereix una fixació segura i fiable. La carcassa està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència estructural excepcional per a aplicacions industrials exigents. La roda incorpora un cos de poliamida d'alta qualitat combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, que garanteix un desplaçament suau sense deixar marques al terra. El sistema de rodament de boles de precisió assegura un funcionament fluid i durador. La roda presenta un diàmetre de 200 mm, mentre que l'alçada total del conjunt és de 240 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 400 kg a 4 km/h i 250 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 800 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3499UFP200P67 Q1-11
EAN
4031582380705
Core attributes
Tipus
Solución personalizada
Àmplia general
115 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,44 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa amb tancament central
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
144 mm
Placa ampla
115 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Dome Dictel
115 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials