Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Rueda giratoria Rueda Delta twin incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat, pesat, equipat amb un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero, hierro amb una banda de rodadura de Poliuretà, Fos, i utilitza un Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 125,5 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 1000 kg. És ideal per a aplicacions en Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, Fabricants d'automòbils OEM, Carros de producció i plataforma, i Equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Artikelnummer
9940ETP080P63
EAN
4031582428711
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda giratoria Rueda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
125,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
3,19 kg
Produktname
Delta twin
Norm
EN12532 - Transport Equipment
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa rectangular
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Gabelform
Suport Twin Roda
Material
ferro fos o ferro forjat, pesat
Schwenklager
Rodament de boles de precisió
Störkreis
176 mm
Ausladung
40 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Acero, hierro
Material der Lauffläche
Poliuretà, Fos
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Amb la guardaespatlles
Achse
Estirada de nou
Lager
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 80 mm
Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40

L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm. El nucli presenta una longitud de 40 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, que proporciona una excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 400 kg a una velocitat de 6 km/h o de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals de l'aplicació.

80 mm
500 kg
80 mm
500 kg