Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport i bancs de treball. La rueda incorpora un diàmetre de 75 mm amb el cub no mecanitzat que garanteix un funcionament suau i durabilitat prolongada. L'altura total del conjunt és de 101 mm, proporcionant una configuració compacta adequada per a diverses instal·lacions. La capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, oferint un rendiment fiable per a aplicacions de transport i mobilitat de càrregues mitjanes en entorns industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
EAN
4031582496604
Número de material S4
990800206
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
61 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Alçada total
101 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,55 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
45 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
78 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
72 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
78 mm
Placa llarga
95 mm
Placa ampla
64 mm
Housing
Dome Dictel
58 mm
Sterferencia de giro
136 mm
Desplaçament
30 mm
Scio de giro
68 mm
Wheel
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
30 mm
El Bearing
El Cub no mecanitzat
special-features-image
Característiques especials