Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Linea light és una rueda giratoria que incorpora un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació, garantint una instal·lació segura i precisa en diversos equipaments. L'estructura de l'allotjament està fabricada en poliamida amb un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació fluida i controlada del conjunt. La roda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i durador. La banda de rodament està confeccionada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica, característica essencial per a aplicacions en entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 75,5 mm, proporcionant una integració compacta en sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 180 kg i una capacitat dinàmica de 90 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a aplicacions exigents. La Linea light és especialment indicada per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT i ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles diversos, equipament hospitalari, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
EAN
4031582399073
Número de material S4
990770563
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
90 kg
Tracidad de carga estàtica
180 kg
Alçada total
75,5 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,16 kg
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
30 mm
Sterferencia de giro
130 mm
Desplaçament
23 mm
Scio de giro
65 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea light
5925XSO075L51-10 RAL7001

Linea light és una rodeta giratòria amb fre de roda, concebuda per a aplicacions que exigeixen maniobrabilitat i control de la posició en equips mèdics i de l'àmbit sanitari i domèstic. La fixació de la rodeta es realitza mitjançant un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i compatible amb els sistemes de muntatge estàndard. El cos de la rodeta està fabricat en poliamida amb conducció elèctrica, i incorpora un coixinet d'espiga giratori de poliamida que garanteix un gir fluid i precís al voltant de l'eix vertical. La roda té un diàmetre de 75 mm i utilitza un coixinet llis, mentre que la banda de rodament és de poliuretà injectat amb conducció elèctrica, oferint una bona adherència i descàrrega electrostàtica. L'alçada total del conjunt és de 75,5 mm, una dimensió compacta que facilita la integració en mobiliari i carros de disseny reduït. La capacitat de càrrega estàtica és de 180 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 90 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions la fan apta per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C, escàners CT, carros de catering, carros de diàlisi, carros de medicació i carros d'infermeria, entre altres usos.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg