Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399127
Número de producte:
5925XSO075L51-10 RAL7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea light és una rodeta giratòria amb fre de roda, concebuda per a aplicacions que exigeixen maniobrabilitat i control de la p...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
Linea light és una rodeta giratòria amb fre de roda, concebuda per a aplicacions que exigeixen maniobrabilitat i control de la posició en equips mèdics i de l'àmbit sanitari i domèstic. La fixació de la rodeta es realitza mitjançant un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i compatible amb els sistemes de muntatge estàndard. El cos de la rodeta està fabricat en poliamida amb conducció elèctrica, i incorpora un coixinet d'espiga giratori de poliamida que garanteix un gir fluid i precís al voltant de l'eix vertical. La roda té un diàmetre de 75 mm i utilitza un coixinet llis, mentre que la banda de rodament és de poliuretà injectat amb conducció elèctrica, oferint una bona adherència i descàrrega electrostàtica. L'alçada total del conjunt és de 75,5 mm, una dimensió compacta que facilita la integració en mobiliari i carros de disseny reduït. La capacitat de càrrega estàtica és de 180 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 90 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions la fan apta per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C, escàners CT, carros de catering, carros de diàlisi, carros de medicació i carros d'infermeria, entre altres usos.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès