Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Linea light és una rueda giratoria rueda amb forat cec per a la B10 com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials de precisió. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un sistema d'espiga swiveling que garanteix una rotació suau i controlada. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i durador. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda és de poliamida amb conducció elèctrica, característica essencial per a entorns hospitalaris sensibles. L'alçada total del conjunt és de 75,5 mm, proporcionant una integració compacta en diversos tipus de mobiliari. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 80 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions adequades per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, mobles multimèdia, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
EAN
4031582399066
Número de material S4
990770551
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
75,5 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,15 kg
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
30 mm
Sterferencia de giro
130 mm
Desplaçament
23 mm
Scio de giro
65 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea light
5925XSI075L51-10 RAL7001

La Linea light és una rueda giratoria amb Freno de rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de gir amb espiga, Swiveling per garantir un moviment fluid. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un coixinet llis tub separador. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 75,5 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques, d'oficina i industrials que requereixin conductivitat elèctrica i mobilitat controlada.

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg