Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Linea light és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida amb una espiga swiveling que proporciona mobilitat omnidireccional, garantint estabilitat i precisió en els moviments de gir. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, que assegura una tracció òptima i durabilitat en diversos tipus de superfícies. El sistema de rodament utilitza un rodament de boles de precisió que facilita una rotació suau i controlada. L'alçada total del conjunt és de 75,5 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari i equips. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT i ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001
EAN
4031582357677
Número de material S4
990770569
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
75,5 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,18 kg
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
30 mm
Sterferencia de giro
130 mm
Desplaçament
23 mm
Scio de giro
65 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i seguretat. La rueda incorpora un ajust de forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i fiable en diverses estructures de suport. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que proporciona estabilitat estructural, i incorpora una espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 75 mil·límetres amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, que ofereix excel·lent adherència i durabilitat en diferents tipus de superfícies. El sistema de rodament utilitza un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 75,5 mil·límetres, proporcionant una configuració compacta i ergonòmica. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 quilograms i una càrrega dinàmica de 100 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora. Aquesta rueda és ideal per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT i ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Sistema de bloqueo automático 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea safety és un sistema de bloqueo automàtic dissenyat per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i seguretat operacional. El producte incorpora un ajust de forat cec per a la B10, que garanteix una instal·lació fiable i estable en diverses plataformes. L'allotjament està fabricat en poliamida i disposa d'una espiga giratòria que permet la rotació multidireccional, amb una força de desbloqueig de 23 N i una carrera de primavera de 8 mm de llargada, proporcionant un control precís del moviment. La roda presenta un diàmetre de 75 mm amb un cos de poliamida i una banda de rodadura de poliuretà injectada, equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i durador. L'altura total del conjunt és de 75,5 mm, optimitzada per a instal·lacions compactes. El sistema suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, adequat per a carros d'anestèsia, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles multimèdia, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, carros d'infermeria, ecògrafs i ventiladors mèdics.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg