Sistema de bloqueo automático 75 mm
Linea safety
Order number:
990771095
EAN:
4031582378269
Número de producte:
592DUAP075L51-10 7001/7015
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea safety és un sistema de bloqueig automàtic destinat a aplicacions sanitàries, com ara carros d'anestèsia, llits de cure...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Linea safety és un sistema de bloqueig automàtic destinat a aplicacions sanitàries, com ara carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació i ventiladors mèdics. L'element de fixació és un forat cec per a la B10, que permet una connexió segura de l'equip. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora una espiga giratòria (swiveling) que garanteix la mobilitat del conjunt; la força necessària per alliberar el mecanisme és de 23 N, amb una llargada de l'ictus de primavera de 8 mm. La roda té un diàmetre de 75 mm, munta un rodament de boles de precisió i disposa d'una banda de rodament de poliuretà injectat sobre un cos de poliamida. L'alçada total del producte és de 75,5 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Bloqueig segur
Només comença a rodar quan una palanca o mànec és activada per l’usuari. Moviment no desitjat evitat de manera efectiva
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
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Funcionament eficient
Bloqueig central amb un botó per a màxim confort