Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Linea light es una rueda giratoria con freno de rueda de la gama de ruedas técnicas, concebida para equipar carros y mobiliario que exigen maniobrabilidad y seguridad de inmovilización. El elemento de fijación es un orificio ciego para la placa de montaje B10, que permite una instalación rápida y firme en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en poliamida y dispone de un cojinete giratorio tipo espiga (swiveling), que garantiza un giro suave y continuo de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión que reduce la fricción y asegura un rodamiento silencioso y estable. La banda de rodadura es de poliuretano inyectado, material que combina resistencia al desgaste con buena amortiguación y protección del suelo, mientras que el cuerpo de la rueda también está realizado en poliamida. La altura total del conjunto es de 75,5 mm. En cuanto a las prestaciones de carga, la capacidad estática es de 200 kg, y la capacidad dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h. Por su diseño, esta rueda es adecuada para carros de anestesia, mesillas de noche, carros de cátering, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, carros de limpieza profesionales, equipos de diagnóstico como ecógrafos y ventiladores médicos, así como mobiliario de oficina, multimedia y residencias.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
EAN
4031582357684
Número de material S4
990770571
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
75,5 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,2 kg
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
30 mm
Sterferencia de giro
162 mm
Desplaçament
23 mm
Scio de giro
81 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Sistema de bloqueo automático 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

La Linea safety és un sistema de bloqueig automàtic destinat a aplicacions sanitàries, com ara carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació i ventiladors mèdics. L'element de fixació és un forat cec per a la B10, que permet una connexió segura de l'equip. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora una espiga giratòria (swiveling) que garanteix la mobilitat del conjunt; la força necessària per alliberar el mecanisme és de 23 N, amb una llargada de l'ictus de primavera de 8 mm. La roda té un diàmetre de 75 mm, munta un rodament de boles de precisió i disposa d'una banda de rodament de poliuretà injectat sobre un cos de poliamida. L'alçada total del producte és de 75,5 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg