Rueda giratoria Rueda 63 mm
Footmaster
Order number:
990062078
EAN:
4031582413168
Número de producte:
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobilia...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport i bancs de treball. Aquesta rueda giratoria està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 63 mm, proporcionant una mida compacta però efectiva per a la mobilitat de càrregues. L'alçada total del conjunt és de 102 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en diferents tipus d'equipament i mobiliari industrial. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la Footmaster suporta una capacitat estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 500 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint així una fiabilitat excepcional tant en situacions estàtiques com en moviment continu. Aquestes especificacions tècniques la converteixen en una solució robusta i fiable per a professionals que requereixen components de qualitat superior per a les seves aplicacions de transport i mobilitat industrial.