Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila
EAN:
4031582356335
Número de producte:
2470YGO050B10-11x31
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Agila és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga d'adherència, amb collar per a una fixació segura i fiable. L'allotjam...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Agila és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga d'adherència, amb collar per a una fixació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 72 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 100 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
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
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques