Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Kappa és una rueda giratoria rueda amb placa rectangular de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat de tipus pesat, equipat amb dues curses de pilota reforçada o inoxidable per garantir una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 300 mm amb un cos de ferro colat i una banda de rodadura de poliuretà Fos, suportada per un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable en condicions de treball intensives. L'alçada total del conjunt és de 355 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 2000 kg, mentre que en operació dinàmica pot suportar 1000 kg a una velocitat de 6 km/h o 1200 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. La Kappa està especialment indicada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants, oferint una solució robusta i versàtil per a entorns de treball exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
9680FTP300P63 CL67
EAN
4031582348682
Número de material S4
990838283
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
110 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
1200 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
1000 kg
Tracidad de carga estàtica
2000 kg
Alçada total
355 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
14,63 kg
Nom del producte
Kappa
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
135 mm
Placa ampla
110 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
111 mm
Sterferencia de giro
445 mm
Desplaçament
70 mm
Scio de giro
222,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
300 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Placa de muntatge assegurada
Placa de muntatge fixada amb femella i cargol
Construcció sòlida
Placa d’acer sòlida per a la màxima capacitat de càrrega
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
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Superfícies duradores
Galvanitzat d’alta qualitat per a una llarga vida útil en condicions difícils
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Camins de boles dobles endurits
Dues pistes dobles de boles endurides garanteixen una estabilitat excepcional
Funció de bloqueig flexible
Ús de dos sistemes d’accionament independents en una sola roda
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 300 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 80 mm. El nucli presenta una longitud de 92 mm i disposa d'un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 4000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 2000 kg a una velocitat de 6 km/h o 2400 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals de l'aplicació.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 300 mm
Rueda fija 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

La Kappa és una rueda fija amb placa rectangular de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat pesat, proporcionant una estructura robusta i duradora. La roda presenta un diàmetre de 300 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos, assegurant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió, garantint un funcionament suau i fiable durant prolongats períodes d'operació. L'alçada total del conjunt és de 355 mm, adequada per a la majoria de plataformes de transport industrial. Respecte a la capacitat de càrrega, la Kappa suporta una càrrega estàtica de 2400 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 1200 kg a una velocitat de 6 km/h o 1440 kg a 4 km/h. Aquesta rueda està especialment indicada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataformes, així com sistemes AGV pesants, on la fiabilitat i la capacitat de càrrega són factors crítics.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 300 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada en ferro fos o ferro forjat de tipus pesat, incorporant dues curses de pilota reforçades o en acer inoxidable per al rodament giratori, garantint una gran durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La roda presenta un diàmetre de 300 mm amb un cos de ferro colat i una banda de rodadura de poliuretà amb fòsfor, equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i precís. L'alçada total del conjunt és de 355 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, la Kappa suporta una càrrega estàtica de 2000 kg, mentre que en mode dinàmic ofereix una capacitat de 1000 kg a una velocitat de 6 km/h o 1200 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. Aquesta rueda és especialment adequada per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants, oferint una solució versàtil i fiable per a entorns industrials de gran exigència.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
Kappa
9682FTP300P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria con freno total per a la part delantera de la rueda, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada en ferro fos o ferro forjat de tipus pesat, incorporant dues curses de pilota reforçades o inoxidables per al rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional en aplicacions exigents. La roda presenta un diàmetre de 300 mm amb un cos de ferro colat i una banda de rodadura en poliuretà de tipus Fos, suportada per un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i durador. L'alçada total del conjunt és de 355 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a una integració òptima en sistemes de transport industrial. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la Kappa suporta una càrrega estàtica de 2000 kg, mentre que en mode dinàmic ofereix una capacitat de 1000 kg a 6 km/h o 1200 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. Aquesta rueda és especialment adequada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants, demostrant la seva versatilitat en entorns industrials de gran demanda.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg