Rueda giratoria Rueda 250 mm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
Fitxers CAD
Fulls de dades
Accessoris
L'Accessoris és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb capacitat de gir, oferint una solució tècnica precisa per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component presenta un pes de 0 kg, el que indica una construcció lleugera que no afegeix càrrega significativa al sistema de rodament. La seva configuració permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, garantint un funcionament òptim i una durabilitat adequada per a entorns d'ús intensiu.
La roda Elastech per a rodó presenta un diàmetre de 250 mm amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat d'amplada 50 mm. El cos està fabricat en alumini i incorpora un rodament de boles de precisió. El forat de l'eix té un diàmetre de 20 mm i la longitud del boixa és de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i dinàmica de 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h, proporcionant un rendiment òptim en aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Productes relacionats
La Kappa és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de gir amb dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment eficient. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1000 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques, mentre que el rodament de boles de precisió proporciona un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa fabricada en ferro fos o ferro forjat, pesat que garantiza una resistencia excepcional. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza un rodament de boles de precisió para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 305 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.
Productes relacionats
La Kappa és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de gir amb dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment eficient. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1000 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques, mentre que el rodament de boles de precisió proporciona un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa fabricada en ferro fos o ferro forjat, pesat que garantiza una resistencia excepcional. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza un rodament de boles de precisió para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 305 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.