Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa fabricada en ferro fos o ferro forjat, pesat que garantiza una resistencia excepcional. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza un rodament de boles de precisió para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 305 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
9688IFP250P63 CL67
EAN
4031582366259
Número de material S4
990838201
Core attributes
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
98 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Alçada total
305 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
4,6 kg
Nom del producte
Kappa
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
135 mm
Placa ampla
110 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
250 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grey / No Marcatge
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø250

L'Accessoris és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb capacitat de gir, oferint una solució tècnica precisa per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component presenta un pes de 0 kg, el que indica una construcció lleugera que no afegeix càrrega significativa al sistema de rodament. La seva configuració permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, garantint un funcionament òptim i una durabilitat adequada per a entorns d'ús intensiu.

Aro 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

La roda Elastech per a rodó presenta un diàmetre de 250 mm amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat d'amplada 50 mm. El cos està fabricat en alumini i incorpora un rodament de boles de precisió. El forat de l'eix té un diàmetre de 20 mm i la longitud del boixa és de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i dinàmica de 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h, proporcionant un rendiment òptim en aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1000 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de gir amb dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment eficient. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1000 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 250 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques, mentre que el rodament de boles de precisió proporciona un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1000 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de gir amb dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment eficient. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1000 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 250 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques, mentre que el rodament de boles de precisió proporciona un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg