Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 250 mm
Kappa
Order number:
990838200
EAN:
4031582366211
Número de producte:
9682IFP250P63 CL67
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques, mentre que el rodament de boles de precisió proporciona un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials