Rueda giratoria Rueda 200 mm
Omikron twin
Order number:
990838911
EAN:
4031582367270
Número de producte:
9950MOP200P65
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La Omikron twin és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents com la indústria aeroespacial, eq...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Omikron twin és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents com la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants. Incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat pesat i utilitza un sistema de bola de corró de rodament de rodillos de propulsió per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida súper pesada amb una banda de rodadura idèntitari amb el cos de roda, equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 275 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 6500 kg a 4 km/h i 3200 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 9750 kg.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra