Rueda giratoria Rueda 200 mm
Omikron flex
EAN:
4031582485387
Número de producte:
9850FCP200P63 Sh92A TFR
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La Omikron flex és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fab...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Omikron flex és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de pivotament amb bola de corró de roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de ferro colat amb una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 272 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1800 kg i una capacitat dinàmica de 900 kg a 4 km/h o 600 kg a 6 km/h. Està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials