Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Alpha smart és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb acer pesada i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos d'acero de huellas combinat amb una banda de rodadura de goma massissa negres que assegura una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el roamiento de rodillos ofereix un funcionament eficient i fiable. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 410 kg, convertint-la en una solució ideal per a equips industrials pesats.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3370DVR200P63
EAN
4031582331639
Número de material S4
990035055
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
205 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
205 kg
Tracidad de carga estàtica
410 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,61 kg
Nom del producte
Alpha smart
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Escàs
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
305 mm
Desplaçament
52,5 mm
Scio de giro
152,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

La Alpha smart és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa negres, negres, i està equipada amb roamiento de rodillos per assegurar un funcionament fiable. El diàmetre de la roda és de 200 mm, mentre que l'altura total del conjunt és de 240 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 205 kg a velocitats de 3 km/h i 205 kg a 4 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 410 kg, proporcionant un rendiment robust per a aplicacions industrials exigents.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

La Alpha smart és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa negres, negres, i està equipada amb roamiento de rodillos per assegurar un funcionament fiable. El diàmetre de la roda és de 200 mm, mentre que l'altura total del conjunt és de 240 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 205 kg a velocitats de 3 km/h i 205 kg a 4 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 410 kg, proporcionant un rendiment robust per a aplicacions industrials exigents.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg