Rueda giratoria Rueda 150 mm
Footmaster
Order number:
990800107
EAN:
4031582495225
Número de producte:
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport i bancs de treball. Aquest component està equipat amb El Cub no mecanitzat com a sistema de cub, que proporciona una base sòlida i fiable per a la instal·lació. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm, que ofereix una relació òptima entre mobilitat i estabilitat per a diversos tipus de càrregues i superfícies de treball. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en diferents configuracions de mobiliari i equips industrials. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda giratoria suporta una capacitat de càrrega dinàmica de 630 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable durant operacions de transport i moviment continu. Aquestes característiques tècniques fan que Footmaster sigui una solució robusta i eficient per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada i capacitat de suport elevada en entorns industrials i comercials.