Rueda giratoria Rueda 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364095
Número de producte:
5380UAC150P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina stainless és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol que ofereix una solució robusta per a aplicacions especi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Levina stainless és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol que ofereix una solució robusta per a aplicacions especialitzades. El cos està fabricat en poliamida amb un sistema de rodament giratori de dues curses de pilota reforçat o inoxidable que garanteix un moviment suau i durador. La roda incorpora un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió inoxidable, amb un diàmetre de 150 mm. L'alçada total del conjunt és de 190 mm. Aquesta rueda suporta una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 200 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, medicació i infermeria, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals en hospitals i residències.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
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
Escaneig fiable
Antimagnètic per a escàners de seguretat i ressonància magnètica
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable