Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Levina stainless és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per aplicacions professionals que requereixen màxima fiabilitat. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un sistema de rodament giratori amb dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que assegura un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió inoxidable garanteix un funcionament silenciós i lliure de manteniment. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, ideal per a equips mèdics i aplicacions industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5387UAC150P30-11 7001/3000
EAN
4031582364453
Número de material S4
990038684
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
59 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
190 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,77 kg
Nom del producte
Levina stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Escàs
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
226 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
113 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Escaneig fiable
Antimagnètic per a escàners de seguretat i ressonància magnètica
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Levina stainless
5380UAC150P30-11

La Levina stainless és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol que ofereix una solució robusta per a aplicacions especialitzades. El cos està fabricat en poliamida amb un sistema de rodament giratori de dues curses de pilota reforçat o inoxidable que garanteix un moviment suau i durador. La roda incorpora un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió inoxidable, amb un diàmetre de 150 mm. L'alçada total del conjunt és de 190 mm. Aquesta rueda suporta una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 200 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, medicació i infermeria, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals en hospitals i residències.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Levina stainless
5381UAC150P30-11

La Levina stainless és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen alta precisió i resistència. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, proporcionant un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 200 kg, ideal per a equips mèdics i aplicacions industrials exigents.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg