Rueda giratoria Rueda 150 mm
Agila
Order number:
990027743
EAN:
4031582300840
Número de producte:
2470PJO150P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargo...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i precís. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 185 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles