Rueda giratoria Rueda 125 mm
Footmaster
Order number:
990800210
EAN:
4031582496598
Número de producte:
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, especialment adequada per a constr...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport i bancs de treball. La rueda incorpora un sistema de rodament amb el cub no mecanitzat que garanteix un funcionament suau i durabilitat prolongada. El conjunt presenta un diàmetre de rueda de 125 mm, optimitzat per proporcionar una excel·lent maniobrabilitat i estabilitat durant el desplaçament. Les dimensions generals inclouen una altura total de 175 mm, que permet una integració eficient en diverses configuracions d'equipament. La capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 440 kg a una velocitat de funcionament de 3 km/h, oferint un rendiment fiable per a aplicacions de transport i manipulació de càrregues pesades en entorns industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials