Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i equipat amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió inoxidable. Amb un diàmetre de rueda de 125 mm i una alçada total de 143 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 260 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions mèdiques i hospitalàries, incloent carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients i robots quirúrgics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5940XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352504
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
260 kg
Alçada total
143 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
218 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
109 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
20 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

La Linea és una rueda giratoria amb freno total equipada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió inoxidable. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 143 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 260 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics i ventiladors mèdics, entre altres equipaments sanitaris professionals.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

La Linea és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen mobilitat controlada i conducció elèctrica. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió inoxidable per màxima durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 143 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 260 kg, ideal per equipament mèdic, carros hospitalaris i aplicacions que necessiten dissipació electrostàtica.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

La Linea és una rueda giratoria amb bloqueo combinado dissenyada per aplicacions mèdiques i industrials exigents. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'estructura està fabricada amb poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió inoxidable. Amb un diàmetre de 125 mm i una alçada total de 143 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 260 kg, ideal per a carros d'anestèsia, llits de cures, equips de diagnòstic mèdic i mobiliari hospitalari especialitzat.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg