Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea
EAN:
4031582352665
Número de producte:
5941XSC125P30-13 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea és una rodes giratòria amb freny direccional dissenyada per a aplicacions que exigeixen precisió, higiene i fiabilitat. La...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
Linea és una rodes giratòria amb freny direccional dissenyada per a aplicacions que exigeixen precisió, higiene i fiabilitat. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i estable sobre la base del equip o del mobiliari. El cos de la roda està fabricat en poliamida amb conducció elèctrica, un material resistent i de baixa fricció que facilita el maneig i la mobilitat. El conjunt giratori incorpora un rodament de boles de precisió, responsable de garantir un gir suau i controlat de la roda. La banda de rodament, de 125 mm de diàmetre, és de poliuretà injectat i conductor elèctric, proporcionant bona adherència, amortiment i dissipació de càrregues electrostàtiques. El rodament de la roda és de boles de precisió inoxidable, que assegura una rotació precisa i una major durabilitat en entorns exigents. L'alçada total de la roda és de 143 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda és adequada per a carros d'anestèsia, llits de cures, carros de càtering, equips d'hospital, carros de medicació, cadires de tractament, robots quirúrgics i carros de neteja professionals, entre altres aplicacions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès