Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Linea
EAN:
4031582352580
Número de producte:
5947XSC125P30-13 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que exigeixen precisió, higiene i estabilitat en entor...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
Linea és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que exigeixen precisió, higiene i estabilitat en entorns sanitaris i professionals. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i directa sobre la base del equip o mobiliari. El cos de la rodeta està fabricat en poliamida, un material resistent i de bon comportament mecànic, i disposa d'un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat de la unitat giratòria. La roda té un diàmetre de 125 mm i es compon d'una banda de rodament en poliuretà injectat, amb conductivitat elèctrica, que facilita la dissipació de càrregues estàtiques, i d'un cos de poliamida amb conducció elèctrica. El rodament de la roda és de boles de precisió d'acer inoxidable, la qual cosa aporta durabilitat i resistència a la corrosió. L'alçada total del conjunt és de 143 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta és apta per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits de cures, carros de càtering, carros de diàlisi, carros de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics, ecògrafs i carros de neteja professionals, entre d'altres.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès