Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Linea és una rodeta giratòria amb bloqueig combinat, dissenyada per a aplicacions mèdiques i professionals que exigeixen fiabilitat, higiene i estabilitat. El sistema de fixació és un forat per a cargol, i les instruccions de l'fabricant indiquen que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital, per evitar la penetració de líquids i garantir la integritat del conjunt. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que permet un gir suau i controlat de la rodeta. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió inoxidable, mentre que la banda de rodament és de poliuretà injectat amb conductivitat elèctrica, i el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica. L'alçada total del conjunt és de 143 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions fan que la rodeta sigui adequada per a carros d'anestèsia, llits de cures, equips de diagnòstic com ara ecògrafs i ressonàncies magnètiques, i altres aplicacions hospitalàries i residencials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
594CXSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582398564
Atribucions bàsiques
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo combinado
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
260 kg
Alçada total
143 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,98 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
258 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
129 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Set de comandaments
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Linea és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que exigeixen precisió, higiene i estabilitat en entorns sanitaris i professionals. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i directa sobre la base del equip o mobiliari. El cos de la rodeta està fabricat en poliamida, un material resistent i de bon comportament mecànic, i disposa d'un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat de la unitat giratòria. La roda té un diàmetre de 125 mm i es compon d'una banda de rodament en poliuretà injectat, amb conductivitat elèctrica, que facilita la dissipació de càrregues estàtiques, i d'un cos de poliamida amb conducció elèctrica. El rodament de la roda és de boles de precisió d'acer inoxidable, la qual cosa aporta durabilitat i resistència a la corrosió. L'alçada total del conjunt és de 143 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta és apta per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits de cures, carros de càtering, carros de diàlisi, carros de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics, ecògrafs i carros de neteja professionals, entre d'altres.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Linea és una rodes giratòria amb freny direccional dissenyada per a aplicacions que exigeixen precisió, higiene i fiabilitat. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i estable sobre la base del equip o del mobiliari. El cos de la roda està fabricat en poliamida amb conducció elèctrica, un material resistent i de baixa fricció que facilita el maneig i la mobilitat. El conjunt giratori incorpora un rodament de boles de precisió, responsable de garantir un gir suau i controlat de la roda. La banda de rodament, de 125 mm de diàmetre, és de poliuretà injectat i conductor elèctric, proporcionant bona adherència, amortiment i dissipació de càrregues electrostàtiques. El rodament de la roda és de boles de precisió inoxidable, que assegura una rotació precisa i una major durabilitat en entorns exigents. L'alçada total de la roda és de 143 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda és adequada per a carros d'anestèsia, llits de cures, carros de càtering, equips d'hospital, carros de medicació, cadires de tractament, robots quirúrgics i carros de neteja professionals, entre altres aplicacions.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Linea
5940XSC125P30-13 RAL9002

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i equipat amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió inoxidable. Amb un diàmetre de rueda de 125 mm i una alçada total de 143 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 260 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions mèdiques i hospitalàries, incloent carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients i robots quirúrgics.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg