Rueda giratoria Rueda 125 mm
Linea
Order number:
990770141
EAN:
4031582347371
Número de producte:
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb una espiga roda com a si...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i precís. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm i està construïda amb un cos de poliamida i una banda de rodadura de poliuretà injectat, assegurant durabilitat i resistència a l'abrasió. El rodament de boles de precisió integrat a la rueda proporciona una rotació fiable i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 143 mm, oferint una dimensió compacta adequada per a diversos tipus de mobiliari i equips. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 220 kg i una càrrega dinàmica de 110 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu