Rueda giratoria Rueda 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370324
Número de producte:
5380PIO125P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina stainless és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol que ofereix una solució robusta per a aplicacions mèdiqu...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Levina stainless és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol que ofereix una solució robusta per a aplicacions mèdiques i professionals. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a sistema de rodament giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llis per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 161 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi i altres aplicacions hospitalàries i de residències.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials