Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370447
Número de producte:
5381PIO125P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina stainless és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen alta...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Levina stainless és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen alta precisió i durabilitat. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que assegura un funcionament suau i una llarga vida útil. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llis per a un desplaçament òptim, amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 161 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 160 kg, fent-la ideal per a equips mèdics i aplicacions industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials