Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370409
Número de producte:
5387PIO125P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina stainless és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen mobilitat ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Levina stainless és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que proporciona un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós, amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 161 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 160 kg, fent-la ideal per a equips mèdics i aplicacions hospitalàries.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials